Publique sus productos
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

Traducido por Google,

La caja de suministro y diálisis de desechos MI-DIAL-2 de MIFAB® está fabricada con acero inoxidable tipo 316 de calibre 16 (acabado satinado), esquinas soldadas continuas, cuatro lengüetas de anclaje de montaje y marco y puerta de acabado extraíbles, un suministro de PVC NPT de 1/2″ conexión con válvula de bola de PVC y conexión de manguera de 3/4″. Soporte con ojales para dos mangueras de 3/8″ de diámetro y conexión de desagüe de acero inoxidable de 2” con fondo inclinado.

Especificaciones
  • Dialysis Box with Two Valves

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-dial-2
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de productosMI-DIAL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems