Publique sus productos
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

Traducido por Google,

La caja de suministro y diálisis de desechos MI-DIAL-2-LD de MIFAB® está fabricada con acero inoxidable tipo 316 calibre 16 (acabado satinado), esquinas soldadas continuas, cuatro lengüetas de anclaje de montaje, dos conexiones de suministro de PVC de 1/2” NPT con bola de PVC válvulas y conexiones de manguera de 3/4”. Soporte con ojales para dos mangueras de 3/8” de diámetro y conexión de desagüe de acero inoxidable de 2” con fondo inclinado.

Especificaciones
  • Dialysis Box with Two Valves

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-dial-2-ld
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de productosMI-DIAL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems