Publique sus productos
MI-FISH Fish Scales Interceptor
MIFAB

MI-FISH Fish Scales Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de escamas de pescado de acero calibre 10 fabricado con recubrimiento de epoxi en polvo sanitario serie MIFAB® MI-FISH. La unidad debe incluir: Cubo de sedimentos con deflector perforado cerca de la entrada (orificios de 3/8” (9), deflector de filtrado primario removible (1/2” (13) de espesor con orificios de 1/4” (6), deflector de filtrado removible secundario (1/2” (13) de espesor con orificios de 1/8” (3), perno(s) de seguridad, barra transversal removible, placa de orificio calibrada de acero inoxidable y tapa(s) rectangular(es) antideslizante(s) con junta de acero recubierta con epoxi en polvo.
Especificaciones
  • SKUs: MI-FISH-1, MI-FISH-2, MI-FISH-3, MI-FISH-4, MI-FISH-5, MI-FISH-6, MI-FISH-7, MI-FISH-8, MI-FISH-9, MI-FISH-10, MIFISH-11, MI-FISH-12
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-fish-1-fish-scales-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros