Publique sus productos
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de grasa hidromecánico de acero de calibre 10 fabricado por dentro y por fuera con recubrimiento de epoxi en polvo sanitario de la serie MI-GL de MIFAB con una clasificación de flujo de 20-50 GPM y una capacidad de retención de grasa de 40-100 lbs. La unidad debe incluir: conjunto de deflector extraíble y barra transversal, perno(s) de seguridad, accesorio de control de flujo con ventilación externa, derivación de alivio de aire interna y tapa con junta rectangular recubierta de epoxi en polvo de acero.
Especificaciones
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment