Publique sus productos
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

Traducido por Google,
Interceptor de grasa hidromecánico de acero calibre 10 fabricado con polvo sanitario recubierto de epoxi en el interior y el exterior de la serie MI-G-SD de MIFAB con un índice de flujo de 7-75 gpm y una capacidad de retención de grasa de 14-150 lbs. La unidad debe incluir: conjunto de deflector extraíble y barra transversal, trampa de sello profundo cubierta por la tapa, perno(s) de seguridad, accesorio de control de flujo con ventilación externa, derivación de alivio de aire interno, bandeja de retención de grasa interna junto a la válvula de extracción de grasa y polvo de acero Tapa(s) rectangular(es) antideslizante(s) recubierta(s) de epoxi.
Especificaciones
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment