Publique sus productos
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

Traducido por Google,
El accesorio de cobre para espacio de aire de la serie MI-GAP-NPB de MIFAB® se completa con un accesorio NPT macho de ½” (13) en el suministro de entrada que incorpora una boquilla de dirección de chorro, una salida hembra NPT de ½” (13) y un conector NPT de 1” (25). ) entrehierro vertical. Está fabricado de acuerdo con la norma ANSI/ASME A112.1.2 de espacio de aire en sistemas de plomería.
Especificaciones
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-gap-brass-air-gap-fitting
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de productosOther
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 21 11
  • Título OmniClass Air Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING