Publique sus productos
MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling

Traducido por Google,

Los acoplamientos de reparación blindados MI-HUB-ARC-CL de la serie MIFAB® están fabricados con juntas hechas de compuesto de neopreno que cumple con los requisitos de ASTM C-564 alojadas dentro de un protector de acero inoxidable tipo 300. Dos abrazaderas de acero inoxidable Tipo 300 apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable Tipo 300 de 5/16” rodean el protector para proporcionar la fuerza de sellado. La serie MI-HUB-ARC-CL de acoplamientos de reparación blindados está probada y certificada según la norma ASTM 1460-2010 y la norma CSA B602-2016 y está incluida en la lista de IAPMO. Todos los modelos están incluidos en el Código Nacional de Plomería de Canadá y las normas canadienses pertinentes. ) y llevan la marca de conformidad cUPC. La clasificación de temperatura no constante es de 140 F.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMI-HUB-ARC-CL
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosOther Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Descripción Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures