Publique sus productos
MI-O Oil Interceptor
MIFAB

MI-O Oil Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de aceite de acero calibre 10 fabricado con recubrimiento de epoxi en polvo sanitario serie MIFAB® MI-O. La unidad incluye: cubeta de sedimentos con deflector perforado cerca de la entrada, trampa de sello profundo cubierta por tapa, tapón de gas de alcantarillado, perno(s) de seguridad, conjunto de deflector extraíble y barra transversal, placa de orificio calibrada de acero inoxidable, derivación de alivio de aire interno, ajustable Conjunto de extracción automática, doble conexión de ventilación en cada lado y tapa rectangular antideslizante de acero con recubrimiento de epoxi en polvo.
Especificaciones
  • SKUs: MI-O-A, MI-O-B, MI-O-C, MI-O-1, MI-O-2, MI-O-3, MI-O-4, MI-O-5, MI-O-6, MI-O-7, MI-O-8, MI-O-9, MI-O-10, MI-O-11, MI-O-12, MI-O-13, MI-O-14
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-o-a-oil-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosOil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING