Publique sus productos
MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank
MIFAB

MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank

Traducido por Google,
Interceptor de aceite de acero calibre 10 fabricado con recubrimiento epóxico en polvo sanitario serie MIFAB® MI-O-HU. La unidad incluye: cubeta de sedimentos con deflector perforado cerca de la entrada, trampa de sello profundo cubierta por tapa, tapón de gas de alcantarillado, perno(s) de seguridad, conjunto de deflector extraíble y barra transversal, placa de orificio calibrada de acero inoxidable, derivación de alivio de aire interno, ajustable conjunto de extracción automática, conexión de ventilación doble en cada lado y tapa(s) rectangular(es) antideslizante(s) de acero con recubrimiento de epoxi en polvo. La unidad viene completa con un tanque de retención integral para almacenamiento adicional de aceite de desecho.
Especificaciones
  • SKUs: MI-O-HU-A, MI-O-HU-B, MI-O-HU-C, MI-O-HU-1, MI-O-HU-2, MI-O-HU-3, MI-O-HU-4, MI-O-HU-5, MI-O-HU-6, MI-O-HU-7, MI-O-HU-8, MI-O-HU-9, MI-O-HU-10, MI-O-HU-11, MI-O-HU-12, MI-O-HU-13, MI-O-HU-14
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-o-hu-a-oil-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosOil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniClass Oil Traps