Publique sus productos
MI-O-HU-BO
MIFAB

MI-O-HU-BO

Traducido por Google,

La serie MIFAB® MI-O-HU-BO de extensiones con pernos fijos se fabrican con acero recubierto de epoxi en polvo de calibre 10 y se completan con una junta de neopreno para sellar la tapa y herrajes de bloqueo.

Especificaciones
  • Bolt On (Fixed) Expressions for MI-O-HU Series of Oil Interceptors

Especificaciones técnicas
  • Referenciami-o-hu-bo
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosOil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING