Publique sus productos
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de arena de acero calibre 10 fabricado con revestimiento de epoxi sanitario por dentro y por fuera de la serie MI-SD de MIFAB®. La unidad debe incluir: barra transversal removible, cuatro conexiones de ventilación roscadas de 3” (76), deflectores de filtrado sólidos, placa de orificio calibrada de acero inoxidable, perno(s) de seguridad, cubeta de sedimentos con deflector perforado al lado de la entrada, trampa de sello profundo, tapón de gas de alcantarillado, derivación interna de alivio de aire y tapa(s) rectangular(es) con junta antideslizante recubierta de polvo de acero con epoxi.
Especificaciones
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING