Publique sus productos
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MI-SOLID-LB Interceptor de sólidos de acero fabricado calibre 10 interior y exterior con recubrimiento epóxico en polvo de pequeña capacidad con cubeta de sedimentos perforada interna extraíble a través de la parte inferior. Interceptor completo con entrada baja FIP de 2” y salida alta FIP de 2” en el otro lado para instalación de flujo continuo y tapa inferior sellada asegurada con pestillos.
Especificaciones
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-solid-lb-solids-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosSediment and Solid Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-39 45 23 13
  • Título OmniClass Solid Waste Detectors for Other Solids
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING