Publique sus productos
MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling

Traducido por Google,

Los acoplamientos sin cubo blindados de servicio pesado de la serie MI-XHUB de MIFAB® están fabricados con juntas hechas de neopreno que cumple con los requisitos de ASTM C-564 alojadas dentro de un escudo corrugado de acero inoxidable tipo 304. Cuatro abrazaderas de acero inoxidable tipo 304 (tamaño de 2" a 4"), seis (tamaño de 5" a 15") apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable tipo 305 de 3/8" rodean el protector para proporcionar la fuerza de sellado. Los acoplamientos de la serie MI-XHUB están probados y certificados según las normas ASTM-C1540-2015 y CSA B602-2016 y están listados con IAPMO. Los MI-XHUB también están probados y certificados por Intertek Testing Services según CAN/ULC S102.2-10 "Smoke Test". Los MI-XHUB están probados por IAPMO para cumplir con el estándar FM 1680-1989 (excepto las marcas).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMI-XHUB
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosOther Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Descripción Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures