Publique sus productos
P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

Traducido por Google,

Drenaje de piso redondo de 8” serie MIFAB® P3080 fabricado en acero inoxidable tipo 304 de calibre 16 con lengüetas de anclaje y rejilla ranurada de acero inoxidable de carga liviana de clase “A” que cumple con ADA. Área libre de 18 pulgadas cuadradas. Las salidas inferiores están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 2", 3" o 4" (especifique el tamaño de la salida) y se fabrican como parte del desagüe del piso. También disponible con una brida de brida de anclaje opcional (sufijo -FL) y rejillas con clasificación de carga B, C, D o E.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap3080-8-x-8-round-adjustable-depth-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros