Publique sus productos
SUPER-1000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-1000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

Traducido por Google,

El interceptor de aceite por gravedad MIFAB® SUPER-1000-O con una capacidad de retención de líquido de 1,000 galones estadounidenses tiene una garantía limitada de por vida y está fabricado en los EE. UU. con polietileno de alta densidad rotomoldeado sin juntas con un espesor de pared uniforme de 3/8”. El interceptor está diseñado para instalarse sobre o bajo tierra e incluye un sistema de tapa ajustable, acceso al puerto de muestra, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, conjunto de extracción de aceite ajustable (1 1/2″ IPS) en cada lado, Conexiones de doble ventilación (3″ IPS) en cada lado, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), base para soporte e instalación a nivel del piso y conexiones de entrada y salida de 4″ sin cubo. Las tapas compuestas revestidas de acero brindan un sello hermético al agua/gas y tienen un mínimo de 20,000 LB. capacidad de carga: de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El material de polietileno de alta densidad es PE 3135 de Dow 9.39 con una densidad de 0,939 g/cm3. Para uso en interiores/exteriores.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSUPER-1000-O
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosOil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment