Publique sus productos
T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System
MIFAB

T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System

Traducido por Google,

MIFAB® Serie T250 2 ½” de ancho, 3” de profundidad, 40” de largo (o el largo según sea necesario), sistema de drenaje de trinchera sin pendiente. El cuerpo está fabricado con acero calibre 14 y acabado con una capa de epoxi en polvo resistente a los ácidos. Cada cuerpo tiene lengüetas para amarrar y nivelar la barra de refuerzo n.º 4. Los cuerpos tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 2” y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanjas. Se proporcionan rejillas de polipropileno de 20" de largo como estándar (sufijo -HPP) junto con herrajes de bloqueo de rejilla para que cada rejilla se asegure al cuerpo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT250
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage