Publique sus productos
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

Traducido por Google,

MIFAB® T2600-F Serie 26" de ancho, marco y sistema de rejilla disponible en incrementos de 12" de largo con un conjunto de marco de hierro angular de alta resistencia (1¾" x 2¾" x 0,187") para asegurar todas las rejillas y terminar con un ácido Revestimiento epoxi en polvo resistente. Cada sección de 12” de largo tiene dos lengüetas de anclaje/dispositivos de nivelación de 1” x 3” de largo para asegurar en el concreto circundante. Completo con rejilla de hierro dúctil estándar de MIFAB. Clase de carga C.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT2600-F
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros