Publique sus productos
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Traducido por Google,

Las puertas de acceso exterior MIFAB® WID están diseñadas para brindar un acceso conveniente a cualquier aplicación exterior o en cualquier lugar que requiera protección contra fugas de aire y/o penetración de agua. Las puertas WID también están diseñadas para servir a los fabricantes de equipos de manejo de aire personalizados, así como a los contratistas mecánicos que ensamblan en el campo sistemas de manejo de aire incorporados. Todas las puertas WID se fabrican con marcos con bridas de aluminio extruido y marcos de paneles de puertas. Los paneles de las puertas son de acero satinado con inserciones opcionales de acero inoxidable y láminas de aluminio. Los paneles de las puertas están aislados y sellados. Las puertas WID se pueden fabricar en tamaños personalizados desde 12” x 12” hasta 96” x 96”. Disponible en 1″, 1 1/2″, 2″ de espesor de aislamiento.

Especificaciones
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Especificaciones técnicas
  • Referenciawid-exterior-access-door-walk-in-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors