Publique sus productos
XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor

Traducido por Google,
Interceptor de grasa hidromecánico de acero calibre 10 fabricado con revestimiento de epoxi por dentro y por fuera, sanitario, resistente a los ácidos, serie MIFAB® XL-MI-G. La unidad debe incluir: conjunto de deflector y barra transversal extraíbles (fijos para XL-MI-G-10/-11), trampa de sello profundo cubierta por tapa, tapón de gas de alcantarillado, perno(s) de seguridad, placa de orificio calibrada de acero inoxidable, aire interno derivación de alivio, y tapa(s) rectangular(es) con junta, antideslizante, de acero resistente a los ácidos, con recubrimiento de epoxi en polvo.
Especificaciones
  • SKUs: XL-MI-G-0, XL-MI-G-1, XL-Ml-G-2, XL-MI-G-3, XL-MI-G-4, XL-MI-G-5, XL-MI-G-6, XL-MI-G-7, XL-MI-G-8, XL-MI-G-9, XL-MI-G-10, XL-MI-G-11
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxl-mi-g-0-large-capacity-hydromechanical-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING