Publique sus productos
XL-MI-G-BO
MIFAB

XL-MI-G-BO

Traducido por Google,

La serie MIFAB® XL-MI-G-BO de extensiones con pernos fijos está fabricada con acero de calibre 10, resistente a los ácidos, con recubrimiento de epoxi en polvo y se completa con una junta de uretano para sellar la tapa y herrajes de bloqueo.

Especificaciones
  • Bolt On (Fixed) Extension for XL-MI-G Grease Interceptor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxl-mi-g-bo
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniClass Grease Traps