Publique sus productos
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Archivados

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Especificaciones
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificaciones técnicas
  • Referenciamilgard-715
  • Familia de productoMetal-Framed Skylights
  • Grupo de productosThermally Improved Aluminum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors