Publique sus productos
EcoSky - Double Dome Skylight

EcoSky - Double Dome Skylight

Traducido por Google,

Wasco presenta su nueva y revolucionaria serie EcoSky, una unidad verde sin deslumbramiento que proporciona luz difusa de alta calidad con SHGC tan bajo como 0,34 y un alto VLT para una entrega máxima de LUX utilizable (modelo EcoSky3).

Nuestro acristalamiento Acrylite® Satin Sky es una lámina acrílica innovadora que es un poderoso reflector solar que reduce en gran medida la ganancia de calor solar, lo que lo hace ideal tanto para climas cálidos como fríos. Satin Sky está modificado contra impactos, bloquea infrarrojos, difunde la luz y es 100 % blanco neblina.

Nuestro acristalamiento Acrylite® Satin Sky es un poderoso reflector solar que reduce en gran medida la ganancia de calor solar, lo que lo hace ideal tanto para climas cálidos como fríos. Satin Sky está modificado contra impactos, bloquea infrarrojos, difunde la luz y es 100 % blanco neblina.

  • 100 % neblina: gran difusión de la luz
  • Utiliza un domo exterior de acrílico blanco modificado contra impactos con bloqueadores de infrarrojos

Disponible en montaje en bordillo (ECS) o montaje en plataforma (ECA)



En Wasco Skylights, nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes tragaluces de bajo consumo en una amplia variedad de colores y estilos. Nuestras soluciones de iluminación natural comercial y para el hogar lo ayudan a ahorrar en costos de energía para su hogar o negocio, mientras iluminan el ambiente con mucha luz natural. Además de brindar beneficios ambientales, nuestros productos están diseñados para mejorar la estética de cualquier edificio y agregar un elemento de diseño sorprendente a su hogar. Nuestras claraboyas para el hogar están disponibles en muchos estilos, lo que permite a nuestros clientes encontrar fácilmente la claraboya adecuada para un techo plano o inclinado. Algunas de las características que se ofrecen en varios diseños de tragaluces de cúpula plástica y pirámide incluyen vidrio resistente a huracanes, sistemas de ventilación motorizados, controles de temperatura y sensores de lluvia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawasco-ecosky
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de productosHorizon Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003112
  • Nombre ETIMSkylight
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomed Unit Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 11
  • Título OmniClass Domed Unit Skylights

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos