Publique sus productos
Continuous Vault Skylight System, Barrel Vault

Continuous Vault Skylight System, Barrel Vault

Traducido por Google,

El sistema de bóveda continua de Wasco está diseñado para aplicaciones ilimitadas que utilizan bordillos construidos en el sitio en techos planos.

  • Las costillas pueden estar espaciadas a 48″ max oc
  • Las bóvedas están vidriadas con su elección de acrílico, policarbonato o acrílico modificado contra impactos en opciones transparentes, teñidas y translúcidas térmicas.

Disponible con paneles de policarbonato rellenos de aerogel Lumira® para un rendimiento térmico mejorado y una excelente difusión de la luz.

Opciones de acabado

  • Molino (estándar)
  • Anodizado: transparente, bronce (oscuro, medio o claro)
  • Kynar (Varios colores)
  • Esmalte al Horno (Varios colores)


En Wasco Skylights, nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes tragaluces de bajo consumo en una amplia variedad de colores y estilos. Nuestras soluciones de iluminación natural comercial y para el hogar lo ayudan a ahorrar en costos de energía para su hogar o negocio, mientras iluminan el ambiente con mucha luz natural. Además de brindar beneficios ambientales, nuestros productos están diseñados para mejorar la estética de cualquier edificio y agregar un elemento de diseño sorprendente a su hogar. Nuestras claraboyas para el hogar están disponibles en muchos estilos, lo que permite a nuestros clientes encontrar fácilmente la claraboya adecuada para un techo plano o inclinado. Algunas de las características que se ofrecen en varios diseños de tragaluces de cúpula plástica y pirámide incluyen vidrio resistente a huracanes, sistemas de ventilación motorizados, controles de temperatura y sensores de lluvia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawasco-bv
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de productosVELUX Semi-Custom Solutions
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003112
  • Nombre ETIMSkylight
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_17
  • Descripción Uniclass 2015Continuous rooflights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica Sudamerica
Estados Federados de Micronesia
Canadá
Chile
Fiyi
Estados Unidos
Guam
México
Isla Norfolk
Islas Cook
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Kiribati
Nauru
Niue
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Palaos
Polinesia Francesa
Samoa
Samoa Americana
Timor Oriental
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis eta Futuna