Publique sus productos
Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81
Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81
Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81

    Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81

    Traducido por Google,

    MS81 – Minimalismo arquitectónico en su máxima expresión

    El sistema corredero MS81 encarna la esencia del minimalismo arquitectónico. Con una superficie de vidrio del 99 %*, soporta paneles de más de una tonelada de peso, manteniendo un perfil central excepcionalmente fino de 23 mm.

    Este diseño maximiza el vidrio visible, brindando transparencia en toda la altura y una vista panorámica ininterrumpida.

    Totalmente empotrado en la estructura, el MS81 ofrece una integración pura y perfecta con la arquitectura.

    Puede alojar acristalamientos de hasta 6m × 3m, garantizando un aislamiento térmico óptimo.

    Las características opcionales incluyen bloqueo eléctrico, motorización y opciones de personalización avanzadas, combinando rendimiento, seguridad y diseño minimalista.

    El MS81 es ideal para proyectos de alta gama donde la elegancia, el rendimiento técnico y la máxima luz natural son primordiales.

    *Para un sistema corredizo de 2 paneles de 4000 mm (ancho) × 2500 mm (alto).

    “Un mundo que ve el arte y la ingeniería como algo separado no ve el mundo como un todo.” – Edmund Happold

    Especificaciones
      • Technical Specifications – MS81 (Minimalist Systems)

      Maximum dimensions

      Height: up to 6,000 mm

      Width: unlimited

      Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

      Maximum sash weight: 1,200 kg

      Number of tracks: unlimited

      • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

      Thermal transmittance (Uw): 1.4 W/m²K

      Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

      • Finishes and customization

      Exclusive customization and insertion system

      Fully bespoke project with unique options

      Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

      • Environmental performance and resistance

      Air permeability: Class A4

      Water tightness: Class E7A

      Wind resistance: Class VB3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-1-leaf-MS81
    • Familia de productoMinimalist sliding window system
    • Grupo de productosMS81
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Descripción Uniclass 2015Window walling systems
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows