MS55 – Sistema minimalista de deslizamiento de bolsillo
El sistema corredero MS55 destaca por su excepcional delgadez y estética minimalista.
Su principal ventaja radica en un riel completamente invisible, oculto debajo del piso, creando una transición perfecta entre los espacios interiores y exteriores para una apariencia ultra limpia.
Este sistema puede alojar paneles de vidrio de hasta 6 m × 3 m, garantizando al mismo tiempo un aislamiento térmico óptimo.
Las características opcionales incluyen bloqueo eléctrico, motorización y opciones de personalización avanzadas, combinando rendimiento, seguridad y diseño minimalista.
El MS55 es la solución ideal para combinar espacios interiores y exteriores con elegancia y precisión.
“La arquitectura es la creación reflexiva del espacio.” – Louis Kahn