Publique sus productos
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS81

Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS81

Traducido por Google,

MS81 – Minimalismo arquitectónico en su máxima expresión

El sistema corredero MS81 encarna la esencia del minimalismo arquitectónico. Con una superficie de vidrio del 99 %*, soporta paneles de más de una tonelada de peso, manteniendo un perfil central excepcionalmente fino de 23 mm.

Este diseño maximiza el vidrio visible, brindando transparencia en toda la altura y una vista panorámica ininterrumpida.

Totalmente empotrado en la estructura, el MS81 ofrece una integración pura y perfecta con la arquitectura.

Puede alojar acristalamientos de hasta 6m × 3m, garantizando un aislamiento térmico óptimo.

Las características opcionales incluyen bloqueo eléctrico, motorización y opciones de personalización avanzadas, combinando rendimiento, seguridad y diseño minimalista.

El MS81 es ideal para proyectos de alta gama donde la elegancia, el rendimiento técnico y la máxima luz natural son primordiales.

*Para un sistema corredizo de 2 paneles de 4000 mm (ancho) × 2500 mm (alto).

“Un mundo que ve el arte y la ingeniería como algo separado no ve el mundo como un todo.” – Edmund Happold

Especificaciones
    • Technical Specifications – MS81 (Minimalist Systems)

    Maximum dimensions

    Height: up to 6,000 mm

    Width: unlimited

    Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

    Maximum sash weight: 1,200 kg

    Number of tracks: unlimited

    • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

    Thermal transmittance (Uw): 1.4 W/m²K

    Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

    • Finishes and customization

    Exclusive customization and insertion system

    Fully bespoke project with unique options

    Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

    • Environmental performance and resistance

    Air permeability: Class A4

    Water tightness: Class E7A

    Wind resistance: Class VB3

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS81
  • Familia de productoMinimalist sliding window system
  • Grupo de productosMS81
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6000
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
  • Descripción Uniclass 2015Window walling systems
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows