Publique sus productos
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55

    Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55

    Traducido por Google,

    MS55 – Sistema minimalista de deslizamiento de bolsillo

    El sistema corredero MS55 destaca por su excepcional delgadez y estética minimalista.

    Su principal ventaja radica en un riel completamente invisible, oculto debajo del piso, creando una transición perfecta entre los espacios interiores y exteriores para una apariencia ultra limpia.

    Este sistema puede alojar paneles de vidrio de hasta 6 m × 3 m, garantizando al mismo tiempo un aislamiento térmico óptimo.

    Las características opcionales incluyen bloqueo eléctrico, motorización y opciones de personalización avanzadas, combinando rendimiento, seguridad y diseño minimalista.

    El MS55 es la solución ideal para combinar espacios interiores y exteriores con elegancia y precisión.

    “La arquitectura es la creación reflexiva del espacio.” – Louis Kahn

    Especificaciones
      • Technical Specifications – MS55 (Minimalist Systems)

      Maximum dimensions

      Height: up to 6,000 mm

      Width: unlimited

      Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

      Maximum sash weight: 1,200 kg

      Number of tracks: unlimited

      • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

      Thermal transmittance (Uw): 1.5 W/m²K

      Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

      • Finishes and customization

      Exclusive customization and insertion system

      Fully bespoke project with unique options

      Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

      • Environmental performance and resistance

      Air permeability: Class A4

      Water tightness: Class E6A

      Wind resistance: Class VB3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS55
    • Familia de productoMinimalist sliding window system
    • Grupo de productosMS55
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Descripción Uniclass 2015Window walling systems
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows