Publique sus productos
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
    Mirage

    GLOCAL

    La fuerza del cemento está en la neutralidad, en la eclecticidad decorativa y en la capacidad de poder encerrar toda la identidad matérica del producto cerámico con el fin de transformarlo en un auténtico contenedor que pueda valorizar todos los acabados y elementos de decoración. Mirage ha valorizado esta característica típica del cemento espatulado, proponiendo una colección que se expresa de manera delicada y ligera a través de texturas netas pero profundas, que evocan el alma del cemento en su representación más original, sin obviar una búsqueda seleccionada de los más mínimos detalles. 11 tonos neutros que abarcan desde el blanco al antracita y pasan por matices cálidos y fríos de gris, que se combinan perfectamente entre sí y que permiten su combinación matérica con otras colecciones de la gama Mirage, con el fin de enfatizar aún más las soluciones de decoración y de diseño.

    Póngase en contacto con Mirage

    Especificaciones
    • https://www.mirage.it/media/filer_public/5c/14/5c14061e-ab42-4bd2-80dc-9ad96950b2b6/mirage_catalogo_glocal_072019.pdf
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGLOCAL
    • Familia de productoTILES
    • Grupo de productosCONCRETE EFFECT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa