Aire acondicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, tipo split
Inversor estándar: MSY-JY36VF(36.000BTU)
Estándares de ahorro de energía Con una frialdad que cualquiera puede sentir. Sistema de aire acondicionado inversor, rentable y que ahorra energía. Completo con tecnología de refrigeración
- El sistema Inverter ahorra el máximo de energía al reducir la velocidad del compresor para proporcionar una temperatura cómoda y precisa.
- Enfriamiento rápido para ajustar la temperatura para enfriar rápidamente.
- Sleep Mode, tecnología para un sueño reparador completo
- Dual Barrier CoatingX3 recubre las piezas del aire acondicionado. Para reducir la adherencia del polvo y la neblina de aceite mezclados en el aire.
- Nano Platinum Filter, un filtro de aire mezclado con partículas de platino de tamaño nanométrico. Ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias, moho y olores no deseados.
- Tecnología PM 2.5 para aire limpio Ayuda a filtrar y detectar impurezas, partículas tan pequeñas como 2,5 micras en el aire con cargas eléctricas. (accesorio)
- Auto Vane Control establece la dirección del viento según se desee.
- Long Air Flow suministra aire hasta 12 metros de distancia.
- Código de error , verifique usted mismo si hay síntomas anormales del aire acondicionado simplemente presionando un botón.
- Programa de temporizador ON/OFF de 24 horas para configurar el tiempo de encendido y apagado con 24 horas de antelación.
- El refrigerante R32 es respetuoso con el medio ambiente. No destruye la atmósfera. Reducir el efecto invernadero
- 5 años de garantía compresor, 3 años panel serpentín frío y panel serpentín caliente, 1 año repuestos dentro de la máquina.
ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.
PARA SOPORTE DE DISEÑO TÉCNICO, POR FAVOR CONTACTE AL TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (PARA DISEÑADORES TAILANDESES Y PROYECTOS EN TAILANDIA SOLAMENTE).