Publique sus productos
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY24VF (24,000 BTU)

    Traducido por Google,

    Aire acondicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, tipo split

    Inversor feliz (MSY-KY24VF)

    Contento con el enfriamiento rápido. Cómodo con calidad

    - Inverter, un sistema que ahorra el máximo de energía reduciendo la velocidad del compresor para proporcionar una temperatura fresca y confortable con precisión.

    - Fast Cooling, enfría rápida e instantáneamente con un solo botón.

    - Fácil limpieza: los usuarios pueden quitar el filtro (filtro de aire V) para facilitar la limpieza.

    - V-Air Filter, un filtro de aire mezclado con partículas de platino de tamaño nanométrico. Ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias, moho y olores no deseados.

    - MODO SUEÑO duerme cómodamente toda la noche.

    - CÓDIGO DE ERROR Usted mismo puede comprobar fácilmente si hay síntomas anormales del aire acondicionado.

    - 5 años de garantía compresor, 3 años panel serpentín frío y panel serpentín caliente, 1 año repuestos dentro de la máquina.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA SOPORTE DE DISEÑO TÉCNICO, POR FAVOR CONTACTE AL TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (PARA DISEÑADORES TAILANDESES Y PROYECTOS EN TAILANDIA SOLAMENTE).

    Especificaciones
    • MODEL MSY-KY24VF

      Cooling capacity (BTU/h) 22,519

      SEER (Btu/h/W) 18.15

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 6.6(1.6 - 6.7)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+ AUTO

      Blow Fan Indoor Line flow fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 262

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285

      Weight Indoor 11.1

      Weight Outdoor 34

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35(1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7(1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30 / 15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMSY-KY24VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia