Publique sus productos
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mitsubishi Electric Mr. Slim aire acondicionado tipo split, inversor

    INVERSOR ECO OJO: MSY-XY09VF

      "ECO EYE INVERTER SERIE XT" Nuevo diseño y tecnología

    Fresco...inteligente...más eficiente energéticamente

    La tecnología adecuada debe aportar comodidad a la vida.

    Mitsubishi Electric entiende diferentes necesidades. Por ello, apostamos por el desarrollo de tecnología de refrigeración para satisfacer las necesidades de confort que conlleva el ahorro energético. A través del nuevo aire acondicionado Serie XT , el aire acondicionado adecuado para usted.

    - Inverter, un sistema que ahorra el máximo de energía reduciendo la velocidad del compresor para proporcionar una temperatura fresca y confortable con precisión.
    - Eco Eye Sensor, un sensor inteligente para el máximo ahorro energético.
    - Enfriamiento rápido para ajustar la temperatura para enfriar rápidamente.
    - Sleep Mode, tecnología para un sueño reparador completo
    - Dual Barrier CoatingX3 recubre las piezas del aire acondicionado. Para reducir la adherencia del polvo y la neblina de aceite mezclados en el aire.
    - Auto Vane Control establece la dirección del viento según se desee.
    - Long Air Flow suministra aire hasta 12 metros de distancia.
    - Nano Platinum Filter, un filtro de aire mezclado con partículas de platino de tamaño nanométrico. Ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias, moho y olores no deseados.
    - Tecnología PM 2.5 para aire limpio Ayuda a filtrar y detectar impurezas, partículas tan pequeñas como 2,5 micras en el aire con cargas eléctricas.
    - El modo silencioso funciona con el sonido más bajo de 27 dB.
    - Programa de temporizador ON/OFF de 24 horas para configurar el tiempo de encendido y apagado con 24 horas de antelación.
    - CÓDIGO DE ERROR es fácil verificar los síntomas de falla.
    - El refrigerante R32 es respetuoso con el medio ambiente. No destruye la atmósfera. Reducir el efecto invernadero
    - 5 años de garantía compresor, 3 años panel serpentín frío y panel serpentín caliente, 1 año repuestos dentro de la máquina.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA SOPORTE DE DISEÑO TÉCNICO, POR FAVOR CONTACTE AL TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (PARA DISEÑADORES TAILANDESES Y PROYECTOS EN TAILANDIA SOLAMENTE).


    Especificaciones
    • MODEL : MSY-XY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 9,554

      SEER (Btu/h/W) : 22.85

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 2.8 (1.1 - 3.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) : -

      Power Supply : 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch : 24 Hr Timer

      Remote Control Switch : Wireless

      Indoor Fan Speeds : 5+AUTO

      Blow Fan Indoor : Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor : Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 280 x 838 x 229

      Dimensions Outdoor (H x W x D) : 454 x 660 x 235

      Weight Indoor : 9.9

      Weight Outdoor : 19.7

      Piping Size : Liquid (mm.in) : 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMSY-XY09VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia