Publique sus productos
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)

    Traducido por Google,

    Aire acondicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim, tipo split grande. Sistema inversor

    SERIE PCY: PCY-SM13KAL2

    Modelo colgado bajo el techo, tamaño 13.989 BTU, Sistema Inverter, Refrigerante R32, Ahorra fibra 5 (3 estrellas)

    - Forma moderna Hermoso y perfecto diseño Ahorra espacio de instalación
    - Funciona completamente silencioso Con el diseño del canal de aire. y aspas delgadas del ventilador Pero puede cortar mucho aire.
    - Controlar el trabajo con un mando a distancia inalámbrico. o cableado (Opción)
    - El sistema SWING ayuda a distribuir el aire frío rápidamente a todos los puntos de la habitación.
    - Capaz de extender la tubería de líquido hasta 50 metros (consulte la distancia de la tubería en el catálogo)
    - Puede controlar el trabajo de forma centralizada o en grupo. Con un sistema automático de notificación de fallos.
    - Certificado con Etiqueta de Ahorro de Fibra 5 (3 estrellas)
    - Utilice refrigerante R32 que no sea tóxico para el medio ambiente.
    - Es un sistema de trabajo INVERSOR.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA SOPORTE DE DISEÑO TÉCNICO, POR FAVOR CONTACTE AL TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (PARA DISEÑADORES TAILANDESES Y PROYECTOS EN TAILANDIA SOLAMENTE).

    Especificaciones
    • MODELPCY-SM13KAL2

      Cooling capacity (BTU/h)13,989

      SEER (Btu/h/W)16.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW)4.1(2.8-4.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch

      Remote Control SwitchWireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D)230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D)714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor32

      Weight Outdoor35

      Piping Size : Liquid (mm.in)6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)20/12

      RefrigerantR32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPCY-SM13KAL2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia