Publique sus productos
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (18,000 BTU)

    Traducido por Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim aire acondicionado split grande sistema inversor

    SERIE PCY: PCY-SM18KAL2

    Modelo colgante bajo techo, tamaño 18.084 BTU, sistema Inverter, solución R32, ahorra fibra 5 (3 estrellas)

    - Forma moderna Diseño perfectamente hermoso Ahorre espacio de instalación
    - Trabajar en silencio con diseño de salida de aire y algunas aspas de ventilador pero puede cortar mucho aire
    - Controlar el funcionamiento con un mando a distancia inalámbrico. o cableado (Opción)
    - El sistema SWING ayuda a distribuir rápidamente el aire fresco por toda la habitación
    - Capaz de recorrer tuberías de refrigerante hasta 50 metros (consulte la distancia de las tuberías en el catálogo)
    - Puede ser controlado centralmente o controlado en grupos con sistema automático de alarma de fallas
    - Certificado para la etiqueta de ahorro de energía 5 (3 estrellas)
    - Utilizar reactivo R32 que no es tóxico para el medio ambiente.
    - Es un sistema de funcionamiento INVERTER.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA APOYO DE DISEÑO TÉCNICO, CONTACTE AL TELÉFONO 0-2763-7000 EXT 5302 (SOLO PARA DISEÑADORES Y PROYECTOS DE TAILANDIA EN TAILANDIA).

    Especificaciones
    • MODEL PCY-SM18KAL2

      Cooling capacity (BTU/h) 18,084

      SEER (Btu/h/W) 16.5

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.3(2.8-5.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control: No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor 25

      Weight Outdoor 31

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPCY-SM18KAL2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia