Publique sus productos
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Traducido por Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim aire acondicionado split grande sistema inversor

    SERIE PCY: PCY-SM36KAL2

    Modelo colgado bajo techo, tamaño 36.167 BTU, sistema Inverter, solución R32, ahorra fibra 5 (3 estrellas)

    - forma moderna Diseño perfectamente hermoso Ahorre espacio de instalación
    - Trabajar en silencio con diseño de salida de aire y algunas aspas de ventilador pero puede cortar mucho aire
    - Controlar el funcionamiento con un mando a distancia inalámbrico. o cableado (Opción)
    - El sistema SWING ayuda a distribuir rápidamente el aire fresco por toda la habitación
    - Capaz de recorrer tuberías de refrigerante hasta 50 metros (consulte la distancia de las tuberías en el catálogo)
    - Puede ser controlado centralmente o controlado en grupos con sistema automático de alarma de fallas
    - Certificado para la etiqueta de ahorro de energía 5 (3 estrellas)
    - Utilizar reactivo R32 que no es tóxico para el medio ambiente.
    - Es un sistema de funcionamiento INVERTER.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA APOYO DE DISEÑO TÉCNICO, CONTACTE AL TELÉFONO 0-2763-7000 EXT 5302 (SOLO PARA DISEÑADORES Y PROYECTOS DE TAILANDIA EN TAILANDIA).

    Especificaciones
    • MODEL PCY-SM36KAL2 

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 16

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,600 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 40

      Weight Outdoor 64

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPCY-SM36KAL2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia