Publique sus productos
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)

    Traducido por Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim aire acondicionado split grande sistema inversor

    SERIE PEY PEY-SM36JA(L)2

    Oculto en el techo, tipo DUCTO, tamaño 36,167 BTU, sistema Inverter, solución R32, ahorra fibra 5 (2 estrellas)

    - Tamaño de cuerpo compacto con una altura de solo 25 cm.
    - para apoyar el diseño de la instalación La entrada de aire se puede ajustar desde el compartimento inferior o trasero.
    - Trabajar en silencio con diseño de ventilador y salida de aire que reducen la fricción
    - Operar por control remoto inalámbrico o con cable
    - Capaz de recorrer tuberías de refrigerante hasta 50 metros (consulte la distancia de las tuberías en el catálogo)
    - La resistencia externa se puede ajustar hasta en 5 niveles.
    - Certificado para la etiqueta de ahorro de energía 5 (2 estrellas)
    - Utilizar reactivo R32 que no es tóxico para el medio ambiente.
    - Es un sistema INVERTER.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA APOYO DE DISEÑO TÉCNICO, CONTACTE AL TELÉFONO 0-2763-7000 EXT 5302 (SOLO PARA DISEÑADORES Y PROYECTOS DE TAILANDIA EN TAILANDIA).

    Especificaciones
    • MODEL PEY-SM36JA(L)2

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 15

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 62

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPEY-SM36JA2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia