Publique sus productos
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Aire acondicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim, tipo split grande. Sistema inversor

    SERIE PLY: PLY-SM24EA2

    Modelo empotrable en techo que distribuye aire en 4 direcciones, tamaño 24.225 BTU, sistema Inverter, refrigerante R32, ahorra fibra 5 (3 estrellas)

    - Con color blanco "Puro" El panel "Blanco" y el control remoto con cable combinan con cualquier interior.
    - Nuevo diseño de hélice Ayuda a trabajar completamente silencioso.
    - Operar con un control remoto inalámbrico o con cable.
    - Puede elegir libremente la dirección del suministro de aire en cada lado, que se puede configurar desde el control remoto.
    - Sensor Humano 3D Move-eye opcional, además de poder medir la temperatura del suelo. También puede medir la temperatura corporal, el número de personas y la ubicación de cada persona.
    - Ayuda a eliminar los problemas de aguas residuales con un eficiente kit de succión de aguas residuales. Se puede ampliar hasta 85 cm.
    - Capaz de recorrer la tubería de líquido hasta 50 metros (consulte la distancia de la tubería en el catálogo)
    - Puede controlar el trabajo de forma centralizada o en grupo. Con un sistema automático de notificación de fallos.
    - Certificado con Etiqueta de Ahorro de Fibra 5 (3 estrellas)
    - Utilice refrigerante R32, que es respetuoso con el medio ambiente.
    - Ahorra energía con el sistema Inverter.

    ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.

    PARA SOPORTE DE DISEÑO TÉCNICO, POR FAVOR CONTACTE AL TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (PARA DISEÑADORES TAILANDESES Y PROYECTOS EN TAILANDIA SOLAMENTE).

    Especificaciones
    • MODEL PLY-SM24EA2

      Cooling capacity (BTU/h) 24,225

      SEER (Btu/h/W) 23.74

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 7.1(2.9-7.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 4 Speed+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 258 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330(mm.)

      Weight Indoor 21

      Weight Outdoor 46

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLY-SM24EA2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Conditioning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

    Disponibilidad en regiones

    Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText