Aire acondicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim, tipo split grande. Sistema inversor
SERIE PLY: PLY-SM42EA2
Modelo empotrable en techo que distribuye aire en 4 direcciones, tamaño 42.000 BTU, sistema Inverter, refrigerante R32, ahorra fibra 5 (3 estrellas)
- Con color blanco "Puro" El panel "Blanco" y el control remoto con cable combinan con cualquier interior.
- Nuevo diseño de hélice Ayuda a trabajar completamente silencioso.
- Operar con control remoto inalámbrico o con cable.
- Puede elegir libremente la dirección del suministro de aire en cada lado, que se puede configurar desde el control remoto.
- Sensor Humano 3D Move-eye opcional, además de poder medir la temperatura del suelo. También puede medir la temperatura corporal, el número de personas y la ubicación de cada persona.
- Ayuda a eliminar los problemas de aguas residuales con un eficiente kit de succión de aguas residuales. Se puede ampliar hasta 85 cm.
- Capaz de extender la tubería de líquido hasta 50 metros (consulte la distancia de la tubería en el catálogo)
- Puede controlar el trabajo de forma centralizada o en grupo. Con un sistema automático de notificación de fallos.
- Certificado con Etiqueta de Ahorro de Fibra 5 (3 estrellas)
- Utilice refrigerante R32, que es respetuoso con el medio ambiente.
- Ahorra energía con el sistema Inverter.
ESTA ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ES PARA USO ÚNICAMENTE EN TAILANDIA.
PARA SOPORTE DE DISEÑO TÉCNICO, POR FAVOR CONTACTE AL TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (PARA DISEÑADORES TAILANDESES Y PROYECTOS EN TAILANDIA SOLAMENTE).