Publique sus productos
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Traducido por Google,
    Nipo es una silla de madera maciza cuya forma recuerda la austera sencillez de los muebles rústicos finlandeses. Se logra una excelente comodidad al sentarse inclinando suavemente el asiento y el respaldo. El asiento y el marco de madera maciza están ligeramente separados, lo que permite que la madera se estire y se contraiga. Cada parte de la estructura de la silla está cuidadosamente diseñada teniendo en cuenta la utilización eficiente del material y la producción industrial. Fabricado hábilmente en Finlandia, las juntas de madera tradicionales y los detalles estructurales enriquecen el efecto meticulosamente acabado. El diseño sobrio hace que la silla sea adecuada para salones de iglesias y cafés de alto nivel, por ejemplo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNipo
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings