Publique sus productos
SCULPTOR Cykelstativ med skammel
SCULPTOR Cykelstativ med skammel
SCULPTOR Cykelstativ med skammel
SCULPTOR Cykelstativ med skammel

    SCULPTOR Cykelstativ med skammel

    Traducido por Google,
    ESCULTOR
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2310-S-O
    • Familia de productoSCULPTOR
    • Grupo de productosBike racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)1070
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS