Publique sus productos
PureView® Single Panels

PureView® Single Panels

Traducido por Google,

PureView®, lo último en flexibilidad de espacio e iluminación natural, ofrece un sistema de mampara de vidrio móvil muy solicitado que ofrece diversas opciones de control acústico, iluminación natural y visibilidad ininterrumpida. También ofrece diversas opciones de vidrio, juntas superiores e inferiores de vinilo y pernos de interconexión para mayor comodidad y seguridad. El modelo PureView® ofrece diversas opciones de aluminio anodizado y la posibilidad de aplicar pintura en polvo en más de 170 colores RAL.

Especificaciones
  • For Modernfold's PureView® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapureview-single-panels
  • Familia de productoGlass Wall Systems
  • Grupo de productosPureView® Glass Walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 17 11
  • Título OmniClass Horizontally Sliding Partitions