Recomendados para una amplia variedad de requisitos de calefacción, los calefactores unitarios verticales de vapor/agua caliente proporcionan aire descendente. Estas unidades se pueden suspender hasta 54 pies sobre el piso, según el tamaño del calentador, la presión del vapor (o la temperatura del agua caliente) y el deflector de aire seleccionado.
Modine ofrece cuatro conjuntos de deflectores opcionales, cada uno con sus propias características de distribución de aire. Los patrones varían desde un chorro similar a un chorro de gran volumen hasta un cono bajo, ancho y suave. Los calentadores unitarios verticales de vapor/agua caliente de Modine también están disponibles en modelos de baja temperatura de salida.
Protegido por un cono de enfriamiento para protegerlo del calor del condensador, el motor del calentador se puede quitar a través de la abertura del venturi en la parte inferior del calentador de la unidad para facilitar el mantenimiento. Las piezas de la carcasa de chapa metálica están protegidas contra la oxidación antes de aplicarles un atractivo acabado de pintura horneada de alto contenido de sólidos de color verde grisáceo.
Además de los modelos V convencionales, Modine ofrece calentadores unitarios VN con serpentines de servicio pesado con tubos de cuproníquel. Estos modelos VN son ideales para instalaciones industriales con atmósferas corrosivas o donde hay presiones de vapor o temperaturas del agua más altas. Disponibles hasta una salida máxima de 952 000 Btu/Hr, los modelos VN pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 400 °F y presiones de hasta 250 psi.
Los calefactores unitarios verticales de vapor/agua caliente de Modine cumplen con la ley Buy American Act, ya que todos están fabricados en los EE. UU.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |