Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Classic Front

Número de Artículo: classicfront
Fabricante: Moelven Modus
Familia del producto: System walls
Grupo del producto: Glazed walls
Altura (mm): 3000
Profundidad (mm): 98
Fecha de publicación: 2016-10-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Classic Front is a prefabricated, removable glass wall system for commercial buildings. The wall thickness is 98 mm and the frame is in MDF.
Pre fabrication provides quick assembly and easy modification of the wall. Classic Front supports current requirements for noise reduction in an office. The glass is available in different types depending on the noise reduction requirements. The door sctions consists of frames in painted or veneered MDF with dimension 29 x 98 mm.
90 degree glass corners are supplied without vertical corner profiles.


Material principal: Glass
Material secundario: Wood
Diseñado en: Norway
Fabricado en: Norway

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Código: EE-25
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Código: EF_25
Uniclass 2015 Descripción: Wall and barrier elements
NBS Reference Código: 25
NBS Reference Descripción: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11
Título OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®