Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Flush Front NY 75 Full

Número de Artículo: flush_front_wall_75
Fabricante: Moelven Modus
Familia del producto: System walls
Grupo del producto: Partition walls
Altura (mm): 3000
Fecha de publicación: 2018-08-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Material principal: Oak
Material secundario: Glass
Diseñado en: Norway
Fabricado en: Norway

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Curtain Wall
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Descripción: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Descripción: Curtain walling systems
NBS Reference Código: 25-10-20
NBS Reference Descripción: Curtain Walling Systems
Número OmniClass: 23-13 33 27 11
Título OmniClass: Curtain Walls
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nombre Valor
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®