Publique sus productos
5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet
Moen

5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet

Traducido por Google,
Características

Desde cocinas de galera íntimas hasta grandes estaciones de trabajo gourmet, los grifos Align aportan un aspecto moderno renovado a su hogar. Las líneas simples crean el estilo contemporáneo.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • el diseño desplegable ofrece suministro de agua al alcance de la mano
  • las manijas de palanca de un solo mango facilitan el ajuste del agua
  • equipado con el sistema Reflex™ para un funcionamiento suave, un movimiento fácil y un acoplamiento seguro del cabezal rociador extraíble/desplegable
  • corriente aireada para la limpieza diaria; enjuague potente para una limpieza profunda
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • presenta el sistema de conexión rápida Duralock™ para una fácil instalación
  • garantia limitada de por vida
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2001
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosAlign
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño