Publique sus productos
S62608 Etch One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet
Moen

S62608 Etch One-Handle High Arc Pulldown Bar Faucet

Traducido por Google,
Características

Con una estatura elegante, los grifos Etch le brindan la joya para elevar el aspecto de su cocina de transición. La varilla desplegable se integra a la perfección en el caño del grifo para lograr una apariencia elegante. Las facetas adornan los lugares correctos en el mango, la base y el pico, creando una sensación distintivamente glamorosa.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • el diseño desplegable ofrece suministro de agua al alcance de la mano
  • las manijas de palanca de un solo mango facilitan el ajuste del agua
  • equipado con el sistema Reflex™ para un funcionamiento suave, fácil movimiento y acoplamiento seguro del cabezal rociador extraíble/desplegable
  • corriente aireada para la limpieza diaria; enjuague potente para una limpieza profunda
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • presenta el sistema de conexión rápida Duralock™ para una fácil instalación
  • garantia limitada de por vida
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2002
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosEtch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño