Publique sus productos
T6193 Align Two-Handle High Arc Bathroom Faucet
Moen

T6193 Align Two-Handle High Arc Bathroom Faucet

Traducido por Google,
Características

Desde grandes baños principales abiertos hasta tocadores minimalistas, los grifos y accesorios Align aportan un aspecto moderno renovado a su hogar con líneas simples y un estilo contemporáneo.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • las manijas de palanca de dos manijas facilitan el ajuste del agua
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • las manijas de los grifos se pueden instalar a cualquier distancia entre 8" y 16" para una instalación generalizada más personalizada
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • el flujo laminar claro proporciona una hermosa presentación del agua
  • cumple con los criterios epa WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • garantia limitada de por vida
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2037
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosAlign
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets