Publique sus productos
7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet
Moen

7594EC Arbor One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet

Traducido por Google,
Características

El perfil suave de Arbor se adapta a la perfección. El ligero estilo del mango y la curva del pico hacen de este un estilo de transición que funciona con una variedad de estilos de decoración.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • equipado con el sistema Reflex™ para un funcionamiento suave, fácil movimiento y acoplamiento seguro del cabezal rociador extraíble/desplegable
  • MotionSense™ ofrece una excepcional comodidad de manos libres, lo que permite un simple movimiento de la mano para activar el flujo de agua
  • presenta el sistema de conexión rápida Duralock™ para una fácil instalación
  • el diseño desplegable ofrece suministro de agua al alcance de la mano
  • las manijas de palanca de un solo mango facilitan el ajuste del agua
  • corriente aireada para la limpieza diaria; la función de pausa le permite detener convenientemente el flujo de agua del cabezal rociador; enjuague potente para una limpieza profunda
  • el montaje de un solo orificio crea una apariencia más limpia en comparación con las encimeras personalizadas
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • El diseño de rendimiento ecológico utiliza menos agua sin sacrificar el rendimiento.
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
  • 5 años de garantía en componentes digitales; garantía limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2057
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosArbor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets