Publique sus productos
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - 6150

Traducido por Google,

Características

La Colección Gibson le da al diseño industrial contemporáneo un punto de vista más suave. El caño tubular y las manijas reflejan el aspecto de las tuberías expuestas, mientras que los bordes pulidos crean un estilo elegante y moderno.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • caño giratorio
  • la palanca de dos manijas facilita el ajuste del agua
  • El diseño central de 4" permite una fácil instalación
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • el flujo aireado es ideal para las tareas diarias del baño, como cepillarse los dientes y lavarse las manos
  • cumple con los criterios EPA WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-6150
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosGibson
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets