Publique sus productos
Iso Chrome Bath Light - DN0761CH

Iso Chrome Bath Light - DN0761CH

Traducido por Google,

Características

El diseño telescópico de metal maquinado de la colección Iso™ infunde elementos industriales en el minimalismo europeo mientras abraza el futuro con valentía y belleza.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • Admite bombillas de hasta 100 W máx.
  • un globo
  • Listado en UL®
  • globos de repuesto disponibles
  • los accesorios se pueden montar con globos de vidrio hacia arriba o hacia abajo para una mayor flexibilidad de diseño
  • los zócalos acristalados aseguran que los anillos del zócalo se instalen con facilidad
  • el cableado de conexión rápida le permite precablear la lámpara a la caja de conexiones para una instalación más rápida y fácil
  • voltaje estándar 120
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-DN0761CH
  • Familia de productoBathroom Lighting
  • Grupo de productosIso
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros