Publique sus productos
8551 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Transitional Style

8551 M-POWER™ Hands Free Sensor-Operated Lavatory Faucet, Transitional Style

Traducido por Google,

La línea de productos operados por sensor M-POWER™ de Moen Commercial proporciona soluciones eficientes e higiénicas para instalaciones de uso intensivo para mantener ambientes sanitarios y reducir el mantenimiento. Con todas las características de construcción de metal y resistentes al vandalismo, los productos M-POWER están respaldados por una garantía de 5 años, la mejor en su clase.

Características

  • operado por sensor
  • Modelos de control manual/mezcla de temperatura y alimentación de CA disponibles en cada estilo de diseño
  • Mecánica de grifo y batería sobre cubierta para facilitar el acceso
  • Duración de la batería de hasta seis años o aproximadamente 350 000 ciclos*
  • Opción Sentinel Flow para purgar las líneas 24 horas después del último uso y modo de limpieza para la desactivación temporal del sensor
  • La mejor garantía limitada de cinco años de su clase

* El uso comercial varía según el lugar de instalación. La duración típica de la batería con 200 usos por día es de tres años.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-1001
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosM-POWER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño